Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.63
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13.04
Durchmesser Montagefläche (in)
1.4
Axiale Ausgangsleistung (lb)
791
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
maximum_torque_inlb_english
84
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.51
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
b10_torque_capacity_inlb_english
173
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1107
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
173
Innere Trägheit (lb-in²)
0.3
center_distance_in_english
1.5748031496063
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
762
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Maximales Drehmoment (in-lb)
84
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
Innere Trägheit (lb-in²)
0.3
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00048
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
19.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
center_distance_mm_metric
40
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
b10_torque_capacity_nm_metric
19.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.000088
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00382
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
86
Axiale Ausgangsleistung (N)
3520
Radiale Ausgangsleistung (N)
4926
output_radial_capactiry_n_metric
4926
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Maximales Drehmoment (Nm)
9.5
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
13
Höhe zur Montagefläche (mm)
92
Innere Trägheit (kgm²)
0.000088
Durchmesser Montagefläche (mm)
35