b10_torque_capacity_inlb_english
173
center_distance_in_english
1.5748031496063
Capacité poussée axiale (lb)
791
Inertie Max (lb-in²)
0.3
Distance du centre (in)
1.6
Hauteur surface de montage (in)
3.6
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Diametre surface de montage (in)
1.4
output_radial_capactiry_lb_english
1107
Capacité sortie radiale (lb)
1107
B10 Capactité de couple (in-lb)
173
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
Inertie Max à 20 Index par mn
1.63
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Inertie Max (lb-in²)
0.3
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
Inertie Max à 20 Index par mn
13.04
maximum_torque_inlb_english
84
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Couple Maxi (in-lb)
84
Diametre trou central (in)
0.51
Inertie interne (kgm²)
0.000088
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00048
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
Diametre trou central (mm)
13
Hauteur surface de montage (mm)
92
Capacité poussée axiale (N)
3520
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00382
b10_torque_capacity_nm_metric
19.5
Diametre surface de montage (mm)
35
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Couple Maxi (Nm)
9.5
Distance du centre (mm)
40
B10 Capactité de couple (Nm)
19.5
center_distance_mm_metric
40
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520
Inertie interne (kgm²)
0.000088
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
9.5
Capacité sortie radiale (N)
4926