output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.08
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
32.955
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
Innere Trägheit (lb-in²)
45
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4400
output_radial_capactiry_lb_english
3767
center_distance_in_english
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
4400
Innere Trägheit (lb-in²)
45
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Maximales Drehmoment (in-lb)
5137
output_shaft_dia_in_english
1.5
maximum_torque_inlb_english
5137
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00119
b10_torque_capacity_nm_metric
497
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.01
center_distance_mm_metric
139.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
497
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
Maximales Drehmoment (Nm)
580
Maximales Drehmoment (Nm)
580
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464