output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Capacité sortie radiale (lb)
3767
Inertie Max à 20 Index par mn
4.08
Inertie Max à 20 Index par mn
32.955
B10 Capactité de couple (in-lb)
4400
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Diametre arbre de sortie (in)
1.5
Capacité poussée axiale (lb)
1433
b10_torque_capacity_inlb_english
4400
Distance du centre (in)
5.5
maximum_torque_inlb_english
5137
output_radial_capactiry_lb_english
3767
Couple Maxi (in-lb)
5137
Inertie Max (lb-in²)
45
output_shaft_dia_in_english
1.5
center_distance_in_english
5.5
Inertie Max (lb-in²)
45
Inertie interne (kgm²)
0.0132
Inertie interne (kgm²)
0.0132
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
output_radial_capactiry_n_metric
16763
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
center_distance_mm_metric
139.7
Couple Maxi (Nm)
580
b10_torque_capacity_nm_metric
497
Inertie Max à 20 Index par mn
0.01
Couple Maxi (Nm)
580
B10 Capactité de couple (Nm)
497
Capacité poussée axiale (N)
6377
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00119
Distance du centre (mm)
139.7
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité sortie radiale (N)
16763
Diametre arbre de sortie (mm)
38.1