Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.521
b10_torque_capacity_inlb_english
5706
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
Innere Trägheit (lb-in²)
45
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
output_radial_capactiry_lb_english
3767
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5706
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
output_shaft_dia_in_english
1.5
center_distance_in_english
5.5
Innere Trägheit (lb-in²)
45
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
28.485
Maximales Drehmoment (in-lb)
6602
maximum_torque_inlb_english
6602
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
645
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Maximales Drehmoment (Nm)
746
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
b10_torque_capacity_nm_metric
645
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00103
center_distance_mm_metric
139.7
Maximales Drehmoment (Nm)
746