Inertie Max (lb-in²)
45
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Distance du centre (in)
5.5
Capacité poussée axiale (lb)
1433
output_shaft_dia_in_english
1.5
output_radial_capactiry_lb_english
3767
B10 Capactité de couple (in-lb)
5706
Inertie Max à 20 Index par mn
28.485
Couple Maxi (in-lb)
6602
Diametre arbre de sortie (in)
1.5
maximum_torque_inlb_english
6602
Inertie Max à 20 Index par mn
3.521
b10_torque_capacity_inlb_english
5706
Inertie Max (lb-in²)
45
center_distance_in_english
5.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Capacité sortie radiale (lb)
3767
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
B10 Capactité de couple (Nm)
645
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Capacité sortie radiale (N)
16763
Inertie interne (kgm²)
0.0132
Inertie interne (kgm²)
0.0132
Inertie Max à 20 Index par mn
0.008
Couple Maxi (Nm)
746
Distance du centre (mm)
139.7
Capacité poussée axiale (N)
6377
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Couple Maxi (Nm)
746
center_distance_mm_metric
139.7
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00103
Diametre arbre de sortie (mm)
38.1
Imperial or Metric Product
Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric
645