Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13.6
center_distance_in_english
1.9685039370079
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.71
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
606
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Maximales Drehmoment (in-lb)
577
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
output_radial_capactiry_lb_english
1775
maximum_torque_inlb_english
577
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
b10_torque_capacity_inlb_english
606
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Maximales Drehmoment (Nm)
65.2
b10_torque_capacity_nm_metric
68.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0005
center_distance_mm_metric
50
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00399
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
65.2
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
68.5
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116