Diametre surface de montage (in)
1.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Distance du centre (in)
2.0
maximum_torque_inlb_english
577
Inertie Max (lb-in²)
1.4
Capacité poussée axiale (lb)
925
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
b10_torque_capacity_inlb_english
606
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Diametre trou central (in)
0.59
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
B10 Capactité de couple (in-lb)
606
Inertie Max (lb-in²)
1.4
Inertie Max à 20 Index par mn
13.6
Hauteur surface de montage (in)
4.8
Inertie Max à 20 Index par mn
1.71
Capacité sortie radiale (lb)
1775
Couple Maxi (in-lb)
577
Inertie interne (kgm²)
0.00041
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Inertie interne (kgm²)
0.00041
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Capacité poussée axiale (N)
4116
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00399
Diametre trou central (mm)
15
b10_torque_capacity_nm_metric
68.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
Hauteur surface de montage (mm)
123
Distance du centre (mm)
50
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité sortie radiale (N)
7899
center_distance_mm_metric
50
Diametre surface de montage (mm)
45
B10 Capactité de couple (Nm)
68.5
Couple Maxi (Nm)
65.2
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0005
Couple Maxi (Nm)
65.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
output_radial_capactiry_n_metric
7899