center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.8
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
b10_torque_capacity_inlb_english
734
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
maximum_torque_inlb_english
617
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.24
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
output_radial_capactiry_lb_english
1775
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
734
Maximales Drehmoment (in-lb)
617
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
Maximales Drehmoment (Nm)
69.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
82.9
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00054
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Maximales Drehmoment (Nm)
69.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
b10_torque_capacity_nm_metric
82.9
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
center_distance_mm_metric
50
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00007
output_radial_capactiry_n_metric
7899