Distance du centre (in)
2.0
Inertie Max (lb-in²)
1.4
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Couple Maxi (in-lb)
617
Capacité poussée axiale (lb)
925
Inertie Max à 20 Index par mn
1.8
Inertie Max (lb-in²)
1.4
Diametre surface de montage (in)
1.8
b10_torque_capacity_inlb_english
734
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
center_distance_in_english
1.9685039370079
maximum_torque_inlb_english
617
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Capacité sortie radiale (lb)
1775
Diametre trou central (in)
0.59
B10 Capactité de couple (in-lb)
734
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Inertie Max à 20 Index par mn
0.24
Hauteur surface de montage (in)
4.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Hauteur surface de montage (mm)
123
Couple Maxi (Nm)
69.7
Couple Maxi (Nm)
69.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00007
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
B10 Capactité de couple (Nm)
82.9
Capacité poussée axiale (N)
4116
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Inertie interne (kgm²)
0.00041
Imperial or Metric Product
Métrique
Distance du centre (mm)
50
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Inertie interne (kgm²)
0.00041
output_radial_capactiry_n_metric
7899
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
b10_torque_capacity_nm_metric
82.9
Diametre trou central (mm)
15
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00054
center_distance_mm_metric
50
Capacité sortie radiale (N)
7899
Diametre surface de montage (mm)
45