Maximales Drehmoment (in-lb)
190
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
b10_torque_capacity_inlb_english
374
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.88
maximum_torque_inlb_english
190
output_radial_capactiry_lb_english
379
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
center_distance_in_english
1.9685039370079
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
374
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15
output_shaft_dia_in_english
0.79
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Maximales Drehmoment (Nm)
21.5
output_radial_capactiry_n_metric
1687
center_distance_mm_metric
50
Maximales Drehmoment (Nm)
21.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
b10_torque_capacity_nm_metric
42.3
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
42.3
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
output_shaft_dia_mm_metric
20
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00055
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00438