output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
center_distance_in_english
1.9685039370079
Couple Maxi (in-lb)
190
Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_shaft_dia_in_english
0.79
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
1.88
b10_torque_capacity_inlb_english
374
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
maximum_torque_inlb_english
190
output_radial_capactiry_lb_english
379
Capacité sortie radiale (lb)
379
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
Capacité poussée axiale (lb)
545
B10 Capactité de couple (in-lb)
374
Distance du centre (in)
2.0
Inertie Max à 20 Index par mn
15
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Inertie interne (kgm²)
0.00044
output_shaft_dia_mm_metric
20
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité poussée axiale (N)
2425
Couple Maxi (Nm)
21.5
b10_torque_capacity_nm_metric
42.3
B10 Capactité de couple (Nm)
42.3
Diametre arbre de sortie (mm)
20
Capacité sortie radiale (N)
1687
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00055
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
Inertie interne (kgm²)
0.00044
center_distance_mm_metric
50
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00438
Couple Maxi (Nm)
21.5
Distance du centre (mm)
50
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425