Innere Trägheit (lb-in²)
126
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
b10_torque_capacity_inlb_english
5444
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
maximum_torque_inlb_english
6297
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
Innere Trägheit (lb-in²)
126
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.277
center_distance_in_english
6.25
output_shaft_dia_in_english
2.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
27.094
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5444
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Maximales Drehmoment (in-lb)
6297
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Maximales Drehmoment (Nm)
712
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
b10_torque_capacity_nm_metric
615
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
615
Innere Trägheit (kgm²)
0.0369
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Maximales Drehmoment (Nm)
712
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
center_distance_mm_metric
158.75
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Innere Trägheit (kgm²)
0.0369
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges