output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Inertie Max à 20 Index par mn
3.277
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
output_shaft_dia_in_english
2.25
Inertie Max à 20 Index par mn
27.094
Inertie Max (lb-in²)
126
Inertie Max (lb-in²)
126
Capacité sortie radiale (lb)
3828
output_radial_capactiry_lb_english
3828
b10_torque_capacity_inlb_english
5444
B10 Capactité de couple (in-lb)
5444
Distance du centre (in)
6.25
Couple Maxi (in-lb)
6297
center_distance_in_english
6.25
Capacité poussée axiale (lb)
3529
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
maximum_torque_inlb_english
6297
Inertie interne (kgm²)
0.0369
Imperial or Metric Product
Impérial
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Couple Maxi (Nm)
712
center_distance_mm_metric
158.75
b10_torque_capacity_nm_metric
615
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Couple Maxi (Nm)
712
B10 Capactité de couple (Nm)
615
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Capacité poussée axiale (N)
15704
Inertie interne (kgm²)
0.0369
Capacité sortie radiale (N)
17035
Inertie Max à 20 Index par mn
0.008
Distance du centre (mm)
158.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
output_shaft_dia_mm_metric
57.15