Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Maximales Drehmoment (in-lb)
7822
maximum_torque_inlb_english
7822
output_shaft_dia_in_english
2.25
b10_torque_capacity_inlb_english
6749
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Innere Trägheit (lb-in²)
131
center_distance_in_english
6.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
Innere Trägheit (lb-in²)
131
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6749
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
101.104
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
12.523
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Innere Trägheit (kgm²)
0.0383
center_distance_mm_metric
158.75
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.03
Maximales Drehmoment (Nm)
884
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
763
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
Maximales Drehmoment (Nm)
884
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
b10_torque_capacity_nm_metric
763
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0383
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0037