Diametre arbre de sortie (in)
2.25
B10 Capactité de couple (in-lb)
6749
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
maximum_torque_inlb_english
7822
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
center_distance_in_english
6.25
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Capacité sortie radiale (lb)
3828
Capacité poussée axiale (lb)
3529
Distance du centre (in)
6.25
Inertie Max (lb-in²)
131
output_shaft_dia_in_english
2.25
Couple Maxi (in-lb)
7822
Inertie Max à 20 Index par mn
101.104
Inertie Max à 20 Index par mn
12.523
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Inertie Max (lb-in²)
131
b10_torque_capacity_inlb_english
6749
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Inertie interne (kgm²)
0.0383
Inertie interne (kgm²)
0.0383
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Distance du centre (mm)
158.8
Couple Maxi (Nm)
884
Imperial or Metric Product
Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric
763
center_distance_mm_metric
158.75
Capacité poussée axiale (N)
15704
Capacité sortie radiale (N)
17035
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Inertie Max à 20 Index par mn
0.03
Couple Maxi (Nm)
884
B10 Capactité de couple (Nm)
763
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0037
output_shaft_dia_mm_metric
57.15