Hydraulisches Spannen
7012-2
7012-2
Die Kraftspanner (einfachwirkend) kommen dort zum Einsatz, wo trotz geringer Abmessungen eine hohe Spannkraft verlangt wird. Das Zylindergehäuse kann gegenüber dem Spannteil um 0º gedreht werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Spannkraft (lb)
2810.0
Gewicht (lb)
8.6
Max. Betriebsdruck (PSI)
3625.0
Gewicht (kg)
3.9
Max. Spannkraft (N)
12.5
Max. Betriebsdruck (bar)
250.0
Produkt Typen
Hydraulik Kraftspanner
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/7012-2.STEP
Produktreihe
7012-2
PublishedDate
1686240360000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
show_at_website
legacy
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
product_web_status
legacy
Back to Top