Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
7012-2
7012-2
Ces bridage (simple action) sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint. Le corps du vérin peut être place a 90 degrés par rapport au mors
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage Max (lbf)
2810.0
Poids (lb)
8.6
Pression Max (PSI)
3625.0
Poids (kg)
3.9
Force de serrage Max (N)
12.5
Pression Max (bar)
250.0
Gammes de produits
7012-2
product_web_status
legacy
show_at_website
legacy
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/7012-2.STEP
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Bridage hydraulique à double effet
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate
1686240360000
Back to Top