Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.758
maximum_torque_inlb_english
850
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.464
Innere Trägheit (lb-in²)
7
Maximales Drehmoment (in-lb)
850
center_distance_in_english
2.755905511811
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3626
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Durchmesser Montagefläche (in)
2.6
b10_torque_capacity_inlb_english
6664
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
output_radial_capactiry_lb_english
2833
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Höhe zur Montagefläche (in)
5.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2224
Innere Trägheit (lb-in²)
7
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2833
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6664
Distanz zum Zentrum (in)
2.8
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Durchmesser Montagefläche (mm)
65
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Maximales Drehmoment (Nm)
96
Axiale Ausgangsleistung (N)
9897
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
410
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Maximales Drehmoment (Nm)
96
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19
Innere Trägheit (kgm²)
0.002
center_distance_mm_metric
70
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
753
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Höhe zur Montagefläche (mm)
140
Radiale Ausgangsleistung (N)
12607
b10_torque_capacity_nm_metric
753
Distanz zum Zentrum (mm)
70
Innere Trägheit (kgm²)
0.002