Inertie Max à 20 Index par mn
0.464
center_distance_in_english
2.755905511811
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Diametre surface de montage (in)
2.6
B10 Capactité de couple (in-lb)
6664
Capacité poussée axiale (lb)
2224
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Inertie Max (lb-in²)
7
Inertie Max (lb-in²)
7
Hauteur surface de montage (in)
5.5
Distance du centre (in)
2.8
Capacité sortie radiale (lb)
2833
maximum_torque_inlb_english
850
Couple Maxi (in-lb)
850
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
b10_torque_capacity_inlb_english
6664
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Inertie Max à 20 Index par mn
3.758
Diametre trou central (in)
0.75
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Inertie interne (kgm²)
0.002
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Hauteur surface de montage (mm)
140
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Inertie interne (kgm²)
0.002
Couple Maxi (Nm)
96
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
Diametre surface de montage (mm)
65
Capacité sortie radiale (N)
12607
Distance du centre (mm)
70
Couple Maxi (Nm)
96
output_radial_capactiry_n_metric
12607
b10_torque_capacity_nm_metric
753
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Diametre trou central (mm)
19
B10 Capactité de couple (Nm)
753
center_distance_mm_metric
70
Capacité poussée axiale (N)
9897
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410