pneumatische Spanner für kleine Lasten
807-S-HT
807-S-HT
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 07
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (in³)
0.015
Höhe unter Spannarm (in)
1.38
Spannkraft (lbf)
540.0
exerting_force_lbf_english
540.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Spannarmlänge (in)
3.13
Gewicht (lb)
1.66
Haltekraft (lb)
500.0
Luftverbrauch (dm³)
0.42
Höhe unter Spannarm (mm)
35.0
exerting_force_n_metric
2412.0
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Maximale Haltekraft (N)
2220.0
Gewicht (kg)
0.75
Spannkraft (N)
2412.0
Spannarmlänge (mm)
80.0
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Spannarmausführung
massiver Spannarm
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Anwendung - Montage
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Spindelhalter
207105
Produktreihe
807
Anschluß
Standard Ports
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
Fair/Medium
PublishedDate
1675435013000
Back to Top