Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
807-S-HT
807-S-HT
Équivalent pneumatique du modèle 207.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.66
Force exercée (lbf)
540.0
Longueur Etrier (in)
3.13
Hauteur sous étrier (in)
1.38
Effort de maintien (lbf)
500.0
Consommation air (in³)
0.015
exerting_force_lbf_english
540.0
Alesage cylindre (in)
1.26
Poids (kg)
0.75
Force exercée (N)
2412.0
Hauteur sous étrier (mm)
35.0
Consommation air (dm³)
0.42
Alesage cylindre (mm)
32
Effort de maintien maximum (N)
2220.0
Longueur Etrier (mm)
80.0
exerting_force_n_metric
2412.0
Style d'étrier
Bras renforcé
Boulon
207105
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Taille Port air
1/8 NPT
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Télécharger le manuel de maintenance
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Port
Standard Ports
Remplacement joints
802450-32-1-00
Type de produit
Serrage pneumatique
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
807
Cycle de travail
Fair/Medium
PublishedDate
1675435013000
Back to Top