Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
81L12-1
81L12-1
Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen
Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
Zwei Montageflächen: stirnseitig und seitlich.
Kniehebelmechanismus.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltemoment (Max) (ft-lb)
18.4
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Gewicht (lb)
0.352
Zylinder Durchmesser (in)
0.47
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
3.3
Gewicht (kg)
0.16
Maximales Haltemoment (Nm)
25.0
Zylinder Durchmesser (mm)
12
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.25
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
4.5
Öffnungswinkel (Grad)
120
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
81L
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz
81L12-1-00
Spannarmausführung
mittig
Handhebel
No
Anschlussgewinde
M5
Produkt Typen
Kraftspanner
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
81L12-1-00
Dichtungssätze für pneumatische Kraftspanner der Serie 81L12-1
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top