Serrage Pneumatique de Puissance
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
81L12-1
81L12-1
Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de manipulation
Corps léger en aluminium.
Deux surfaces de montage : avant et latérale.
Mécanisme de bascule.
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
Alesage cylindre (in)
0.47
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.01
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.01
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
3.3
Poids (lb)
0.352
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
18.4
Consommation d'air à 5 bars (dm³)
0.25
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
4.5
Alesage cylindre (mm)
12
Couple de maintien (Max) (Nm)
25.0
Poids (kg)
0.16
Gammes de produits
81L
Poignée
No
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints
81L12-1-00
Angle d'ouverture (deg)
120
Taille alimentation
M5
Style d'étrier
Centre
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
serrage de puissance
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
81L12-1-00
Kits de joints pour serrages pneumatiques haute puissance 81L12-1
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top