Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82L16-4
82L16-4
Anwendungsbereiche: Montieren, Prüfen, in Handlingssystemen
Geschlossenes Leichtbau-Gehäuse aus Aluminium.
Zwei Montageflächen: stirnseitig und seitlich.
Kniehebelmechanismus.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Gewicht (lb)
0.726
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.01
Zylinder Durchmesser (in)
0.63
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
4.4
Haltemoment (Max) (ft-lb)
29.5
Zylinder Durchmesser (mm)
16
Gewicht (kg)
0.33
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.33
Maximales Haltemoment (Nm)
40.0
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
12.4
Handhebel
No
PublishedDate
1713278871000
Spannarmausführung
U-Spannarme (mittig)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
82L-4
Anschlussgewinde
M5
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Kraftspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Öffnungswinkel (Grad)
105
Produktzubehör
8EA-109-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8JG-402-1-01
DESTACO Spannarme für geschlossene pneumatische Kraftspanner der Serie 82L16.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top