Serrage Pneumatique de Puissance
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82L16-4
82L16-4
Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de maniement
Corps léger et fermé en aluminium.
Deux surfaces de montage : avant et latérale.
Mécanisme de bascule.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
0.63
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
29.5
Poids (lb)
0.726
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.01
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
4.4
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.01
Couple de maintien (Max) (Nm)
40.0
Alesage cylindre (mm)
16
Consommation d'air à 5 bars (dm³)
0.33
Poids (kg)
0.33
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
12.4
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Angle d'ouverture (deg)
105
Type de produit
serrage de puissance
Style d'étrier
Bras en U (centre)
Poignée
No
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Taille alimentation
M5
Gammes de produits
82L-4
PublishedDate
1713278871000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8JG-402-1-01
Bras DESTACO pour serrages pneumatiques haute puissance fermés 82L16.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top