Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Kurvenklemmgreifer
DESTACO’s 84N5 sheet metal gripper is the universal solution for press shop gripping applications.

84N5 Series

Der 84N5 Metallplatinengreifer von DESTACO ist die universelle Lösung für Presswerkgreifanwendungen. Der 84N5 Greifer beschleunigt Ihre Presse und steigert die Produktivität mit einem leichteren, schnelleren und hochflexiblen Greifer, der den meisten Anforderungen an den Pressenshop gerecht wird. Der 84N5 verfügt über eine einfache Klemmbackenkonfiguration im Feld, einen einstellbaren Öffnungswinkel, Mehrpunktmessung und minimale Feldwartung.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 270
Gewicht (lb) 1.5
Gewicht (kg) 0.68
Greifkraft (N) 1200
Produktreihe 84N5
PublishedDate 1692275061000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Wird verwendet bei Modell/Serie 84N5 Series
Produktfunktion Edelstahl-Greifsysteme
Produkt Typen Accelerate® Presswerk-Greifer
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0.70
Öffnungswinkel (Grad) 15|75
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top