Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pince Pour Atelier de Presse
DESTACO’s 84N5 sheet metal gripper is the universal solution for press shop gripping applications.

84N5 Series

La pince à tôle 84N5 de DESTACO est la solution universelle pour les applications de préhension d'atelier de presse. La pince 84N5 améliore la productivité de votre presse avec une pince plus légère, plus rapide et très flexible qui peut répondre à la plupart des besoins de l'atelier de presse. Le 84N5 offre une reconfiguration facile des mâchoires sur site, un angle d'ouverture réglable, une détection multipoints et un besoin de maintenance réduit
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 270
Poids (lb) 1.5
Poids (kg) 0.68
Force de serrage (N) 1200
Utilisé avec Modele/Gamme 84N5 Series
Gammes de produits 84N5
Type de produit Accelerate Sheet Metal Gripper
Distributor Group - FR Prehenseurs
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.70
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit Solutions de Pince
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 15|75
PublishedDate 1692275061000
Back to Top