pneumatische Spanner für kleine Lasten
89R50-025-2
89R50-025-2
Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.04
Spannhub (in)
0.98
Spannhub (in)
0.98
Hub (in)
2.5
Gewicht (lb)
3.97
Schwenkhub (in)
1.06
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Schwenkhub (in)
1.06
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
137.0
Gewicht (kg)
1.8
Schwenkhub (mm)
27.0
Spannhub (mm)
25.0
Spannhub (mm)
25.0
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
1.13
Hub (mm)
52.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
614.0
Schwenkhub (mm)
27.0
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Abfragbar
Ja
Schwenkrichtung
linksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Produktreihe
89R
Ersatz Dichtungssatz
89R50-00
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1675364398000
Luftanschluss Größe
G-1/8
Produktzubehör
8MA-096-1
Klemmflansch -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
89R50-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top