Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 89R Series pneumatic swing clamps utilize a compact design and accommodate 4mm round T-slot style switches, as well as 6.5mm X 5mm switches.

89R50-025-2

Ces produits sont utilises la ou l'effort de serrage requis est relativement bas et ou la zone de chargement des pièces a usiner doit rester libre. De plus, les accessoires disponibles permettent de très nombreuses combinaisons.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 1.06
Alesage cylindre (in) 1.97
Course verticale (in) 0.98
Force de serrage à 5bars (lbf.) 137.0
Poids (lb) 3.97
Course verticale (in) 0.98
Course pendant la rotation (in) 1.06
Course (in) 2.5
Consommation air (in³) 0.04
Course verticale (mm) 25.0
Alesage cylindre (mm) 50
Course verticale (mm) 25.0
Course pendant la rotation (mm) 27.0
Course pendant la rotation (mm) 27.0
Course (mm) 52.0
Poids (kg) 1.8
Consommation air (dm³) 1.13
Force de serrage à 5bars (N) 614.0
montage Type bloc
PublishedDate 1675364398000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 89R
Détecteurs inclus Oui
Remplacement des joints 89R50-00
Taille Port air G-1/8
Sens de rotation à gauche, à droite, vertical droit
Accessoires de produit
8MA-096-1
Bride de montage corps
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
89R50-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top