CL-20M-20M-S
CL-20M-20M-S
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.79 / 0.79
Gewicht (lb)
0.39
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrkombination (mm)
20 / 20
Rohrdurchmesser (mm)
20
Gewicht (kg)
0.178
PublishedDate
1692275272000
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Steel
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
20 mm / 20 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produkt Typen
Klemmblock
Produktreihe
Kreuzklemmen
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top