CL-20M-20M-S
CL-20M-20M-S
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
0.79
Charge statique max (ft lb)
111.0
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.79
Poids (lb)
0.39
Poids (kg)
0.178
Diametre tube (mm)
20
Charge statique max (Nm)
150.0
Combinaison de tubes (mm)
20 / 20
max_static_clamp_load_metric
150.0
Taille tube
20 mm / 20 mm
Gammes de produits
Serrage Traversant
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Type de produit
Pièce de serrage
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1692275272000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Steel
Back to Top