CL-25E-10E-A
CL-25E-10E-A
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
0.5
Rohrkombination (in)
2.50 / 1.00
Rohrdurchmesser (in)
2.50|1.00
Gewicht (kg)
0.23
Rohrdurchmesser (mm)
63.5|25.4
Rohrkombination (mm)
63.5 / 25.4
Produktreihe
Kreuzklemmen
Rohr Durchmesser
2,50 in / 1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1692275272000
Material
High Strength Aluminum
Back to Top