CL-25E-10E-A
CL-25E-10E-A
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Combinaison de tubes (in)
2.50 / 1.00
Diametre tube (in)
2.50|1.00
Poids (lb)
0.5
Combinaison de tubes (mm)
63.5 / 25.4
Poids (kg)
0.23
Diametre tube (mm)
63.5|25.4
Taille tube
2.50 po / 1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1692275272000
Gammes de produits
Serrage Traversant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
High Strength Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage
Back to Top