CL-30M-30M-S
CL-30M-30M-S
CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
1.18
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Gewicht (lb)
0.91
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Rohrkombination (mm)
30 / 30
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.42
Material
Steel
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Rohr Durchmesser
30 mm / 30 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Klemmblock
PublishedDate
1692275275000
Produktreihe
Kreuzklemmen
Back to Top