CL-30M-30M-S
CL-30M-30M-S
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
1.18
Poids (lb)
0.91
Charge statique max (ft lb)
111.0
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.18
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
0.42
max_static_clamp_load_metric
150.0
Charge statique max (Nm)
150.0
Combinaison de tubes (mm)
30 / 30
Gammes de produits
Serrage Traversant
Taille tube
30 mm / 30 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1692275275000
Type de produit
Pièce de serrage
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Back to Top