CPI-ED10-150-150-05
CPI-ED10-150-150-05
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Länge (in)
6.42
Gewicht (lb)
0.9
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Länge (mm)
163.1
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|38.1
Gewicht (kg)
0.41
Rohrkombination (mm)
38.1 / 38.1
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 mm
Back to Top