CPI-ED10-150-150-05
CPI-ED10-150-150-05
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.9
Longueur (in)
6.42
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 38.1
Longueur (mm)
163.1
Poids (kg)
0.41
Diametre tube (mm)
38.1|38.1
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Taille tube
1.50 po / 1.50 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top