CPI-PAT-30TP-1M-64
CPI-PAT-30TP-1M-64
PAT Aluminiumrohr Standard
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
13.6
Durchmesser (in)
2.5
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Länge (in)
64
Länge (mm)
1625.6
Gewicht (kg)
6.17
Durchmesser (mm)
63.5
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
2,50 in
Back to Top