CPI-PAT-30TP-1M-64
CPI-PAT-30TP-1M-64
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
2.5
Diametre tube (in)
2.50
Poids (lb)
13.6
Longueur (in)
64
Poids (kg)
6.17
Diametre (mm)
63.5
Longueur (mm)
1625.6
Diametre tube (mm)
63.5
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Taille tube
2.50 po
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras principal conique en aluminium
Back to Top