CPI-SA25-40-40-50
CPI-SA25-40-40-50
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Länge (in)
2.84
Gewicht (lb)
0.59
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Gewicht (kg)
0.27
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Länge (mm)
72.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
PublishedDate
1675366612000
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
76169990
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Back to Top