CPI-SA25-40-40-50
CPI-SA25-40-40-50
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
1.57
Longueur (in)
2.84
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Poids (lb)
0.59
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Longueur (mm)
72.0
Poids (kg)
0.27
Diametre tube (mm)
38.1
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
283-HTS_TARIFF_CODE
76169990
Taille tube
40 mm / 40 mm
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
US
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
PublishedDate
1675366612000
Back to Top