Ausgleichselemente
CV-80
CV-80
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Werkstückgewicht (lb)
11.02
Achsverschiebung (in)
0.315
Axiale Kraft (lbf)
157.4
Werkstückgewicht (kg)
5
Axiale Kraft (N)
700
Achsverschiebung (mm)
8
Produktreihe
CV
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Vertikal Ausgleichszylinder
Back to Top