Systèmes Compliants
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CV-80
CV-80
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Décalage (in)
0.315
Charge (lb)
11.02
Force axiale (lbf)
157.4
Charge (kg)
5
Décalage (mm)
8
Force axiale (N)
700
Gammes de produits
CV
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Verticale
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top