Sackgreifer
DBG100-2-PU6-BU-CP
DBG100-2-PU6-BU-CP
DBG 100 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
120
Max. Werkstückgewicht (lb)
100
Hub (in)
6
Gewicht (kg)
55
Max. Werkstückgewicht (kg)
45.36
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anlagenexterne Optionen
Valve Package
Produktreihe
DBG
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Unterstützende Optionen
Pneumatic Back-up
Maximale Sackgröße
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Produkt Typen
Sackgreifer
Back to Top