Préhenseur de Sacs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DBG100-2-PU6-BU-CP
DBG100-2-PU6-BU-CP
Préhenseur de sacs
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
Course (in)
6
Poids (lb)
120
Charge Max (lb)
100
Poids (kg)
55
Charge max (kg)
45.36
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
DBG
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Prehenseur sacs
Taille Max
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Options externes
Valve Package
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back-up Options
Pneumatic Back-up
Back to Top