VC-F20S-18M
VC-F20S-18M
VC-B - Micro Flach Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.79 in
Durchmesser (in)
0.87
Gewicht (oz) (oz)
0.25
Gewicht (g)
7.8
Durchmesser (mm)
22.1
Saugergröße
20 mm
Ausführung
Rund
Material
Silicone
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
3.25
Produkt Typen
Micro Flachsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
1.47
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
1/8 G AG
Back to Top