VC-F20S-18M
VC-F20S-18M
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.25
Diametre (in)
0.87
Taille chapeau
0.79 in
Poids (g)
7.8
Taille chapeau
20 mm
Diametre (mm)
22.1
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
1.47
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Micro plat
Matériel
Silicone
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
3.25
Montage
1/8 G mâle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
A50 (orange)
Back to Top