Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionnement linéaire
Séparateurs
Série RN
RN-12M-T - FEED ESCAPEMENT,TOP FINGER MTG.
RN-12M-T - FEED ESCAPEMENT,TOP FINGER MTG.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RN
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
0.85
Détails techniques
Course (in)
1
force de poussée (lbf)
50
Pression d'air maximale (PSI)
100
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Feed Escapement - Single Finger
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer