Visiter les games produits:
Série 205Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)0.95 in
- Longueur (in)2.85 in
- Poids (lb)0.07 lb
- Applicarion -SoudageFaible/Bas
- Application -AlimentaireCorrect/Moyen
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)60
- Hauteur sous étrier (in)0.35
- Longueur Etrier (in)0.89
Informations sur le produit
- Accessoires[205943-M]
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Assemblage goupille205943
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?false